MSC-PM15 600 x 300
适于磨削应用的MAGNOS
ID 422187
标准磁力夹持技术
产品特性:
产品特性:
- 永磁吸盘
- 技术: 平行磁极
- 磁铁类型: 钕
- 尺寸: 600 x 300 x 60 mm
- 磁极方向: 横向
- 磁极尺寸: 1.5 mm + 0.8 mm
- 最大夹持力*: 80 N/cm²
- 最小工件厚度: 1.5 mm
- 最高工作温度: 80 °C
- 重量: 86 kg
Détails techniques
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 60.0 |
| 最大夹持力* [N/cm²] | 80.0 |
| 磁极尺寸 | 1.5 mm + 0.8 mm |
| 最小工件厚度 [mm] | 1.5 |
| 重量 [kg] | 86.0 |
标配范围
电磁吸盘、可拆卸六角套筒扳手、操作手册