arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GFD mini 264-75-3 52

GFD mini 264-75-3 52

Manuelle Rüstsysteme

Ident.-Nr. 1561241

Begrenzt verfügbar
Manuelles Rüstsystem Standard

Produktmerkmale:
  • 3fach-Pyramidenkonsole
  • Manuell gespanntes System
Technische Daten:
  • Abmessungen: 264 x 294 x 75 mm
  • Spannbolzen-Stichmaß: 52 x 52 mm
  • Einzugskraft: 17 kN
  • Max. Drehmoment: 30 Nm
  • Material: Hartanodisiertes Aluminium
  • Gewicht: 7.8 kg
Einzugskraft [kN] 17.0
Max. Drehmoment [Nm] 30.0
Gewicht [kg] 7.8

Lieferumfang
Pyramidenkonsole, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen, ohne Spannmittel