arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSM2 90-600

KSM2 90-600

Spannschiene mit Backenschnellwechsel

Ident.-Nr. 490726

Auf Lager
Spannschiene Standard

Produktmerkmale:
  • Ohne Systembacken
  • Backenschnellwechselsystem
  • Vorbereitet für VERO-S
Technische Daten:
  • Abmessungen: 90 x 600 x 45 mm
  • Schienenbreite: 90 mm
  • Max. Spannkraft: 30 kN
  • Max. Drehmoment: 50 Nm
  • Gewicht: 11.5 kg
Schienenbreite [mm] 90.0
Max. Spannkraft [kN] 30.0
Max. Drehmoment [Nm] 50.0
Gewicht [kg] 11.5

Lieferumfang
Spannschiene inklusive Betriebsanleitung; ohne Systembacken