arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSC3 grip 80-190

KSC3 grip 80-190

Etau de serrage de base

Ident.-Nr. 1514207

Auf Lager
Étaux à serrage concentrique standard

Caractéristiques des produits :
  • Avec mors grips réversibles
  • Corps de base nickelé
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 80 x 190 x 78 mm
  • Largeur du mors: 80 mm
  • Force de serrage max.: 25 kN
  • Couple de rotation max.: 90 Nm
  • Poids: 5.5 kg
Largeur de l'étau de serrage [mm] 80.0
Largeur du mors [mm] 80.0
Force de serrage max. [kN] 25.0
Couple de rotation max. [Nm] 90.0
Poids [kg] 5.5

Etendue de la livraison
Serreur, mors réversible - Grip et notice d'utilisation ; sans clé dynamométrique