SPA-OB 40
Klempennen
IDnr. 471631
Spanbouten standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Inspanbouten zonder centreerkraag
- Centreerringen
- Uitvoering zonder centreerkraag Ø 25h6
- Roestvrij staal
- Houdkracht M8: 25 kN
- Houdkracht M10: 35 kN
- Gewicht: 0.2 kg
Technische gegevens
| Haltekraft M8 [kN] | 25.0 |
|---|---|
| Haltekraft M10 [kN] | 35.0 |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl |
| Variante | Zentrierbolzen |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Spannbolzen