SPC 40
Spannbolzen
Ident.-Nr. 471153
Tirettes de bridage standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tirettes de bridage standard
- Tirette de serrage
- Acier inoxydable
- Force de maintien M10: 35 kN
- Force de maintien M12: 50 kN
- Poids: 0.3 kg
Technische Details
| Force de maintien M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Force de maintien M12 [kN] | 50.0 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Variante | Tirette de serrage |
| Poids [kg] | 0.3 |
Etendue de la livraison
Tirettes de bridage, vis de fixation