arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PAL ROTA-S plus 2.0 200-2

PAL ROTA-S plus 2.0 200-2

Spannpaletten mit Spannmittel

Ident.-Nr. 471534

Lieferzeit auf Anfrage
Spannmittelerhöhung Standard

Produktmerkmale:
  • Oberseite 1fach Handspannfutter ROTA-S plus 2.0 200
  • Unterseite 2fach Spannbolzen SPx 40
Technische Daten:
  • Abmessungen: 340 x 202 x 159,3 mm
  • Hub pro Backe: 7 mm
  • Zahnteilung: 4.8 mm
  • Max. Drehmoment: 120 Nm
  • Max. Spannkraft: 100 kN
  • Gewicht: 43 kg
Länge [mm] 340.0
Breite [mm] 243.8
Max. Spannkraft [kN] 100.0
Max. Drehmoment [Nm] 120.0
Hub pro Backe [mm] 7.0
Gewicht [kg] 43.0

Lieferumfang
Spannkonsole, Grundbacken mit Kreuzversatz, Knarre mit Stecknuss, Spannbolzen, Ringschraube, Betriebsanleitung; ohne Aufsatzbacken