Pallets de sujeción vacíos para NSE mini
Pallets de sujeción sin dispositivos de sujeción
Pallets de sujeción vacíos para colocar en las estaciones de sujeción del VERO-S para un diseño personalizado con dispositivos de sujeción.
Beschreibung
Ventajas y beneficios
- Sistema modular SCHUNK
Innumerables combinaciones de dispositivos de sujeción estándar para adaptarse a todos los tipos de máquinas diferentes - Diseño de baja altura
Amplía el espacio de trabajo de su máquina - Todos los módulos neumáticos pueden actuarse a una presión de sistema de 6 bar
No se requieren amplificadores de presión adicionales - Posicionamiento mediante forma cónica corta
Proceso de unión muy simple con una precisión de repetición <0,005 mm - Sistema de carrera doble patentado para las fuerzas de tracción más elevadas
Por consiguiente, hay una sujeción extremadamente rígida y sin vibraciones - Bloqueo por unión de forma y con autorretención
Incluso en caso de una caída de la presión, toda la fuerza de tracción se mantiene. - Diseño en acero inoxidable resistente a la corrosión
Larga vida útil y fiabilidad máxima del proceso - Turbo integrado como estándar
Incremento de la fuerza de tiro, hasta en un 300 para el aprovechamiento óptimo del rendimiento de la máquina y una mayor rentabilidad.
Opciones e información especial
- Los palet de sujeción vacíos de SCHUNK se utilizan para ejecutar el repaso personalizado y aplicar soluciones de sujeción personalizadas. Están disponibles como pallets de sujeción vacíos. Con estos pallets de sujeción, se pueden intercambiar dispositivos y soluciones de sujeción personalizados en un intervalo de tiempo muy corto.