SZI 17-2
ハード クロージョー 内径クランピング
ID 123141
SZI 17-2, ハード クロージョー 内径クランピング
特長:
特長:
- セレーション: 1/16" x 90°
- 溝幅: 14 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Specifiche tecniche
| Produktgruppe | Harte Krallenbacken für Innenspannung |
|---|---|
| Verzahnung | 1/16" x 90° |
| Nutbreite N [mm] | 14.0 |
| Breite B [mm] | 40.0 |
| Höhe H [mm] | 47.0 |
| Länge L [mm] | 69.3 |
| Einspanntiefe T [mm] | 20.0 |
| Gewinde Auflagebolzen G | M6 |
| Lochabstand b [mm] | 20.0 |
| Schrauben | M10 |
| Werkstoff | Stahl 16MnCr5, gehärtet |
| m/Satz [kg] | 1.5 |