arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SZKI 264 Abbildung ähnlich

SZKI 264

Harte Krallenbacken für Innenspannung

Ident.-Nr. 166161

Begrenzt verfügbar
SZKI 264, Harte Krallenbacken für Innenspannung

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 12 mm
  • Stegbreite: 20 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Krallenbacken für Innenspannung
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 12.0
Stegbreite S [mm] 20.0
Breite B [mm] 40.0
Höhe H [mm] 55.0
Höhe H1 [mm] 50.0
Länge L [mm] 73.0
Einspanntiefe T [mm] 25.0
Gewinde Auflagebolzen G M6
Lochabstand b [mm] 40.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 2.2