SHB 210/4
Harte Stufenaufsatzbacken
Ident.-Nr. 1457276
SHB 210/4, Harte Stufenaufsatzbacken
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Verzahnung: 1/16" x 90°
- Nutbreite: 17 mm
- Liefereinheit: 1 Satz = 4 Stück
- Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Technische Details
| Productgroep | Harde, vertande bovenste klemmen |
|---|---|
| Vertanding | 1/16" x 90° |
| Sleufbreedte N [mm] | 17.0 |
| Breedte B [mm] | 40.0 |
| Hoogte H [mm] | 49.0 |
| Lengte L [mm] | 84.2 |
| Klemdiepte T [mm] | 12.0 |
| Gatafstand a [mm] | 28.7 |
| Gatafstand b [mm] | 19.0 |
| Gatafstand c [mm] | 19.0 |
| Schroeven | M12 |
| Materiaal | Staal 16MnCr5, verhard |
| m/set [kg] | 1.5 |