arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SHF 400 Abbildung ähnlich

SHF 400

Harte Stufenaufsatzbacken

Ident.-Nr. 155104

Auf Lager
SHF 400, Harte Stufenaufsatzbacken

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: Kreuzversatz
  • Nutbreite: 18 mm
  • Stegbreite: 30 mm
  • Liefereinheit: 1 Satz = 3 Stück
Tools:
  • Möchten Sie den genauen Spannbereich auf Ihrem Drehfutter wissen oder benötigen Sie einen anderen Spannbereich? Dann klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Harte Stufenaufsatzbacken
Verzahnung Kreuzversatz
Nutbreite N [mm] 18.0
Stegbreite S [mm] 30.0
Breite B [mm] 45.0
Höhe H [mm] 82.0
Höhe H1 [mm] 75.0
Länge L [mm] 130.0
Einspanntiefe T [mm] 20.0
Lochabstand a [mm] 27.05
Lochabstand b [mm] 60.0
Schrauben M16
Werkstoff Stahl 16MnCr5, gehärtet
m/Satz [kg] 6.8
Bei Verwendung mit SCHUNK Grundbacken EWB-MT 400