arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBM-ST 212 Abbildung ähnlich

SBM-ST 212

Verzahnte Stangen aus Stahl

Ident.-Nr. 112182

Begrenzt verfügbar
SBM-ST 212, Verzahnte Stangen aus Stahl

Produktmerkmale:
  • Verzahnung: 1/16" x 90°
  • Nutbreite: 21 mm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Entdecken Sie weitere verzahnte Stangen in verschiedenen Höhen und Breiten, erhältlich in Aluminium oder Stahl. Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Verzahnte Stangen aus Stahl
Verzahnung 1/16" x 90°
Nutbreite N [mm] 21.0
Breite B [mm] 50.0
Höhe H [mm] 120.0
Länge L [mm] 420.0
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Stück [kg] 19.3