WDM-5X-SDM 80-125
Modules de base et d'empilage
ID 1398184
Système de bridage direct des pièces
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Module d'empilage
- Système à actionnement manuel
- Module de serrage double pour le maintien des axes de serrage des deux côtés
- Dimensions: Ø80 x 125 mm
- Effort de plaquage: 15 kN
- Répétabilité: < 0.005 mm
- Couple d'activation: 15 Nm
- Poids: 4.5 kg
Technische Details
| Diamètre [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Hauteur H [mm] | 125.0 |
| Effort de plaquage [kN] | 15.0 |
| Couple d'activation [Nm] | 15.0 |
| Répétabilité [mm] | < 0.005 |
| Poids [kg] | 4.5 |
Etendue de la livraison
Module d'empilage, notice d'utilisation