GSC-G-2 M12-T20
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
ID 1329403
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Aufspannschrauben für Grundkörper
- Dienen zum direkten Befestigen von Spannmitteln durch den Grundkörper.
- Passend zu T-Nut: 20 mm
- Gewinde: M12
- Gewicht: 0.2 kg
Technische Details
| Gewinde | M12 |
|---|---|
| Passend zu T-Nut [mm] | 20.0 |
| Gewicht [kg] | 0.2 |
Lieferumfang
Aufspannschrauben