arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBS-CG3 125-40-11.5

GBS-CG3 125-40-11.5

Stufenbacke

Ident.-Nr. 1395524

Lieferzeit auf Anfrage
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stufenbacke, carbide-grip 3 mm
  • Schnittstelle 1: W-125-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 40 x 11,5 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 0.5 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 11.5
Höhe [mm] 40.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.5

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben