arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Pour les tailles de lot moyennes à grandes et une variation de produit faible à moyenne : la machine de dépanélisation en ligne SCHUNK de la série ILR, en combinaison avec un système de changement de pince, assure une flexibilité maximale et des temps d'équipement minimaux. Avec le dispositif d'alimentation de panneaux à grande vitesse spécialement mis au point et l'utilisation d'entraînements hautement dynamiques avec contrôle de trajectoire pour la séparation et la manipulation des cartes de circuits imprimés, il est possible d'atteindre un rendement maximal. La conception simple et à poids optimisé de la pince multi-panneaux réduit considérablement les coûts d'outillage.

Votre valeur ajoutée

  • Dispositif d'alimentation de panneaux à action rapide et à moteur linéaire pour des délais de chargement minimaux au niveau de l'alimentation de panneaux
  • Temps de dépanélisation très courts grâce à un portique de fraisage à moteur linéaire hautement dynamique doté d'un mécanisme spécial de retenue de la brosse de fraisage
  • Temps de manipulation réduits pour les groupes d'assemblage détachés grâce au système de manipulation basé sur un moteur linéaire avec contrôle continu de trajectoire
  • Flexibilité maximale et temps d'équipement minimaux grâce à des pinces multi-panneaux échangeables de manière simple et automatique
  • Option d'extension par un système de palettisation intégré
  • Conception ergonomique et look moderne
  • La conception modulaire permet au système automatisé de « grandir » en fonction des besoins futurs des clients

Contenu disponible prochainement

Le soutien de processus le plus compétent par des spécialistes expérimentés de la technique de dépanélisation

Contenu disponible prochainement

Les chefs de projet de SCHUNK sont des spécialistes du processus de dépanélisation, ce qui leur permet de garantir l'intégration optimale de nos machines dans les processus des clients. Les processus définis individuellement pour les clients peuvent être intégrés dans les cellules de manière simple et efficace. Grâce à la sécurité, à des livraisons ponctuelles et fiables pour toutes les phases du projet, ainsi qu'à une communication transparente, notre équipe crée la base d'une collaboration marquée par la confiance.

Manipulation des palettes

Contenu disponible prochainement La manipulation des palettes à moteur linéaire détecte l'état de la palette à l'aide d'un contrôle par barrière lumineuse, ce qui permet un fonctionnement souple même en présence de différentes variantes de palettes.
Contenu disponible prochainement Les machines de dépanélisation en ligne peuvent être équipées à la demande d'un système de palettisation PAL-1400. Les groupes d'assemblage découpés peuvent ensuite être directement placés sur des plateaux d'une dimension maximale de 600 x 400 mm en vue de la poursuite de l'usinage. Les plateaux peuvent être alimentés par des chariots ou des bandes. Des variantes de palettes très diverses peuvent être usinées en toute sécurité grâce au codage optionnel des palettes.

Machine de dépanellisation en ligne ILR-2200.

Contenu disponible prochainement

Station de changement de doigts de pince

L'échange automatique des doigts de pince permet un changement de produit simple et rapide sans nécessiter de pinces onéreuses supplémentaires. Jusqu'à 24 doigts de pince peuvent être placés dans le magasin de stockage. Par conséquent, 276 combinaisons de doigts sont disponibles. La machine est équipée en permanence avec tous les produits.

Contenu disponible prochainement

Flexibilité maximale

Des pinces légères pour la manipulation de cartes de circuits imprimés permettent des temps de cycle courts et une flexibilité maximale.

Contenu disponible prochainement

Contrôle 100 % en cours de processus

Lors de l'inspection visuelle, la carte de circuit imprimé est examinée en vue de détecter d'éventuels écarts par rapport au schéma. Les contours sur la surface de la carte de circuit imprimé sont comparés aux données CAO ou aux fenêtres de tolérance fournies même pour les plus petits écarts.