arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GBS-G5 160-50-13.5

GBS-G5 160-50-13.5

Stufenbacke

Ident.-Nr. 1373335

Begrenzt verfügbar
Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Stufenbacke, grip 5 mm
  • Schnittstelle 1: W-160
Technische Daten:
  • Abmessungen: 160 x 50 x 13,5 mm
  • grip-Stufe: 5 mm
  • Gewicht: 0.75 kg
Breite [mm] 160.0
Tiefe [mm] 13.5
Höhe [mm] 50.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 0.75

Lieferumfang
Aufsatzbacke, Befestigungsschrauben