arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GWU-2 160-26 Abbildung ähnlich

GWU-2 160-26

Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Ident.-Nr. 432626

Lieferzeit auf Anfrage
Zubehör Manuelle Spannsysteme Standard

Produktmerkmale:
  • Werkstückunterlagen – Breite 160 mm
  • Zum Auflegen der Werkstücke
  • Passend zu: KSC-F 160-480
Technische Daten:
  • Breite: 160 mm
  • Höhe: 26 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Ancho [mm] 160.0
Altura [mm] 26.0
Peso [kg] 0.3

Material suministrado
1 juego de soportes de piezas