FFV Z450-A11
Flansch Standard
Ident.-Nr. 836074
Flansch Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Reduzierflansch
- Für pneumatisch betätigte Kraftspannfutter
- Futterseite: Z450
- Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 11
- Teilkreis Futter: 508 mm
- Teilkreis Spindel: 235 mm
- Höhe: 45 mm
- Durchlass: 193 mm
- Gewicht: 64.5 kg
Technische Details
| Futterseite | Z450 |
|---|---|
| Maschinenseite | ISO 702-1 Nr. 11 |
| Teilkreis Futter [mm] | 508.0 |
| Teilkreis Spindel [mm] | 235.0 |
| Höhe [mm] | 45.0 |
| Durchlass [mm] | 193.0 |
| Gewicht [kg] | 64.5 |
Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben