iTENDO² easy connect Magnetic Upgrade
Ident.-Nr. 1532117
- Baureihe: iTENDO²
- Nicht im Lieferumfang enthalten: Enthält keinen iTENDO² Werkzeughalter. Bitte iTENDO² mit passender Maschinenschnittstelle separat bestellen.
- Voraussetzung: iTENDO² pad ist für die Konfiguration notwendig.
Technische Details
| Technologie | Sensorischer Werkzeughalter, Komponenten und Zubehör |
|---|---|
| Baureihe | iTENDO² |
| Analogausgabe [V] | 10.0 |
| Datenrate [Hz] | 100.0 |
| Speicherplätze | 64 (Vorwahl iTENDO²) |
Ausführung
Mit iTENDO² easy connect kann der iTENDO² über eine I/O-Schnittstelle mit der Maschine verbunden werden und die Messdaten vom iTENDO² werden mit 100 Hz auf einer Analogschnittstelle bereitgestellt. Somit können übergeordnete Systeme wie die Maschine oder eine vorhandene Prozessüberwachung das Signal des iTENDO² verarbeiten.
Konfiguration erfolgt über iTENDO² pad.
Individuell
Einfache Anbindung des smarten Werkzeughalters iTENDO² an die Maschine
Erweiterte Datenerhebung - „closest to the part“ für Ihr vorhandenes System
Hohe Datenqualität - durch direkte Aufnahme von Prozessdaten am letzten nicht verschleißbaren Teil
Lieferumfang
Wireless Receiver für den Maschinenraum mit magnetischer Befestigung, 15-m-Kabel, Schaltschrankmodul Connect Box