arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TENDO P SK 30 Ø16x90 Abbildung ähnlich

TENDO P SK 30 Ø16x90

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 204935

Auf Lager
TENDO P SK 30 Ø16x90, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Platinum
  • Werkzeughalterschnittstelle: SK 30
  • Spanndurchmesser: 16 mm
  • Auskraglänge: 90 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 185 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Technologie Hydrodehnspannfutter
Baureihe TENDO Platinum
Werkzeughalterschnittstelle SK 30
Werkzeughalternorm DIN ISO 7388-1 AD
Spanndurchmesser D1 16 mm
D2 [mm] 38.0
D3 [mm] 45.0
D6 [mm] 34.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 90 mm / 3.5"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
L5 [mm] 70.9
G M6
Min. Drehmoment [Nm] 185.0
Gewicht [kg] 0.6
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Ausführung
Kurze, schlanke Ausführung

Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Werkzeugschaftqualität
h6

Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar

Datenträger
Bohrung für Datenträger optional

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD

Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Lieferumfang
Ohne Betätigungsschlüssel

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
TENDO Platinum mit Cool Flow auf Anfrage erhältlich