arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
GZB-S Ø12 Ø5/16 Illustrazione simile

GZB-S Ø12 Ø5/16" KD

Bussole di riduzione, a tenuta stagna

ID 224432

Scorte limitate
GZB-S Ø12 Ø5/16" KD, Bussole di riduzione, a tenuta stagna
  • A tenuta stagna
  • Diametro di serraggio: 5/16"
  • Diametro esterno: 12 mm
  • Lunghezza: 45 mm
Tecnologia Bussole di riduzione, a tenuta stagna
Serie GZB-S KD
Attacco portautensile GZB-S Ø 12 KD
Diametro di serraggio D1 5/16"
Diametro esterno D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 45 mm / 1.8"
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Peso [kg] 0.1
A tenuta stagna
Lunghezze standard

Versione
A tenuta stagna

Concentricità
≤ 0.003 mm

Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta