arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
GZB-S Ø12 Ø6 PK Similar a la imagen

GZB-S Ø12 Ø6 PK

Casquillos intermedios con refrigeración periférica

Ident.-Nr. 217913

Lieferzeit auf Anfrage
GZB-S Ø12 Ø6 PK, Casquillos intermedios con refrigeración periférica
  • Refrigeración periférica
  • Diámetro de sujeción: 6 mm
  • Diámetro exterior: 12 mm
  • Longitud: 45 mm
Technologie Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Baureihe GZB-S PK
Werkzeughalterschnittstelle GZB-S Ø 12 PK
Spanndurchmesser D1 6 mm
Außendurchmesser D2 12 mm
D3 [mm] 16.5
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 45 mm / 1.8"
Auskraglänge L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Gewicht [kg] 0.1
Standardlänge ja

Ausführung
Peripheriegekühlt

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm

Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Bund geschlitzt

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich