GZB-S Ø8 Ø2 PK
Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
Ident.-Nr. 206247
GZB-S Ø8 Ø2 PK, Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung
- Peripheriegekühlt
- Spanndurchmesser: 2 mm
- Außendurchmesser: 8 mm
- Länge: 37 mm
Technische Details
| Technologie | Zwischenbüchsen mit Peripheriekühlung |
|---|---|
| Baureihe | GZB-S PK |
| Werkzeughalterschnittstelle | GZB-S Ø 8 PK |
| Spanndurchmesser D1 | 2 mm |
| Außendurchmesser D2 | 8 mm |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 37 mm / 1.5" |
| Auskraglänge L1 [mm] | 37.0 |
| Gewicht [kg] | 0.1 |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Peripheriegekühlt
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Mit Peripheriekühlung
Nicht kühlmitteldicht
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich