arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KM-WBL 82 유사 그림

KM-WBL 82

각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질

Ident.-Nr. 132615

Auf Lager
KM-WBL 82, 각도형 소프트 탑 죠, 강철 재질

제품 특징:
  • 톱니: 1.5 mm x 60°
  • 홈의 폭: 14 mm
  • 전달 유닛: 1 세트 = 3 피스
도구:
  • 다른 크기의 상단 죠를 찾아보세요! "도구"를 클릭하여 척 죠 빨리 찾기를 사용하세요.
  • 배송 수량 (2개, 3개, 4개, 6개)을 맞춤 설정하시겠습니까? "개별 척 죠 구성"을 클릭하세요.
Produktgruppe Angeschrägte, weiche Aufsatzbacken aus Stahl
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Nutbreite N [mm] 14.0
Breite B [mm] 40.0
Höhe H [mm] 100.0
Länge L [mm] 102.0
Lochabstand a [mm] 57.0
Lochabstand b [mm] 25.0
Schrauben M12
Werkstoff Stahl 16MnCr5 einsatzhärtbar
m/Satz [kg] 7.6