arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Axe linéaire sélectionné
SLD 24-H-H

Configuration d'axe linéaire

Selected variant
Stroke [mm]
在此处输入线性模块的目标行程。

如果该线性模块是由选型助手进行设计的,则行程将自动适配且不可更改,因行程变更会影响线性模块的各项技术特性。
Slide position [mm]
Total length of the linear axis [mm]
Mounting strips on the floor side
装置可以用 T 形螺母或安装带固定。


T-nuts
线性模块可通过 T 型螺母或安装导轨固定。

滑块可以安装到线性模块的不同侧面。


Antriebsregler
該軸在特定驅動控制器上的應用取決於所選的測量系統。建議的組合已由 SCHUNK 進行測試並核准。

其他測量系統或應用於其他驅動控制器的方案可依需求提供——我們樂意為您提供諮詢。

DRIVE-CLiQ 測量帶的長度限制為 4 公尺。若需更長的長度,可透過 EnDat 2.2 測量系統搭配訊號轉換器,將訊號轉換為 DRIVE-CLiQ 格式來實現。

若在驅動控制器中選擇「其他製造商」,該軸將預設配置為 HIPERFACE® SIL2/PLd 測量系統。
Measuring System
絕對式位移測量系統可選配 HIPERFACE® 或 DRIVE-CLiQ 介面。

其他測量系統可依需求提供。

DRIVE-CLiQ 測量帶的長度限制為 4 公尺。若需更長的長度,可透過 EnDat 2.2 測量系統搭配 DRIVE-CLiQ 訊號轉換器來實現。
Safety encoder
编码器系统已通过 SIL2/PLd 认证。
这意味着:对于机器安全领域要求较高应用亦适用。
Outlet motor plug
可以根据所需应用选择电机连接器的出口。







在 CAD 模型中也采用了选定侧。
Number of holding brakes
Brake technology
保持制動器數量​
線性軸可選配一個或多個安全保持制動器。​
此保持制動器採用氣動驅動。​
其功能在斷電狀態下即會啟動。​
因此,定位煞車可在斷電狀態下維持線性軸的位置。​
該定位煞車亦適用於機械安全領域的應用。​
若配備煞車,則安裝於連接線一側(SLD Mini 除外)。​

SLD 1x (Mini):80 N​
SLD 1x (Midi / 標準型 / 重型):每組煞車
400 N​
SLD 2x(標準型):每只煞車 600 N​
SLD 2x(重型):每只煞車 850 N​ ​
Lubrication adapter
润滑适配器可以连接到客户提供的润滑系统。
润滑适配器始终安装在滑块上电气连接的对面。

Customized configurable linear axis

Order quantity
SLD-24-H-H2-R-00010-1-0NN-N-N-H
想要最大程度的定制化产品?
您的配置是否超出我们的常规范围?联系我们,让我们为您解决顾虑。