arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MTTA HSK-A 100 MK1x110 Illustration similar

MTTA HSK-A 100 MK1x110

Morse taper mountings with tangs

ID 23001919

Delivery time on request
MTTA HSK-A 100 MK1x110, Toolholders
  • Morse taper mountings with tangs
  • Series: Morse taper mountings with tangs
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Morse taper: MK 1
  • Projecting length: 110 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm measured from taper to internal taper
  • Balancing grade: G6.3 at 8,000 RPM or Umax < 1 gmm
テクノロジー タング付き モールステーパー取付け
シリーズ タング付き モールステーパー取付け
ツールバーインターフェース HSK-A 100
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
MK サイズ MK 1
D2 [mm] 25.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 110 mm / 4.3"
L4 [mm] 81.0
重量 [kg] 2.4
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

バージョン
DIN 228B に準拠したタングでのモールステーパーツール取付け用

振れ精度
≤ 0.008 mm、テーパーから内部テーパーまで

バランスグレード
8,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G6.3

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。