arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
Imagem da aplicação – SAS/EGP/ELB

Montagem

Soluções de montagem individuais para sua aplicação
SCHUNK – Sua parceira com know-how em aplicações

Na indústria de montagem moderna, tempos de ciclo curtos, o manuseio de grandes quantidades e o manuseio de uma variedade de peças – de componentes eletrônicos a rotores grandes e pesados – são de importância central. Dessa forma, o foco está sempre em garantir a segurança do processo, a confiabilidade e a disponibilidade do sistema.​

O extenso portfólio padrão de garras, eixos lineares e unidades giratórias permite adaptação flexível a uma ampla gama de requisitos. Além disso, a SCHUNK oferece a possibilidade de implementar soluções especiais individuais para realizar seu processo de montagem.

Montagem de um motor elétrico

Imagem da aplicação – Montagem Linha de montagem de um motor elétrico

Quando unir componentes individuais, precisão e eficiência é primordial. Grandes quantidades devem ser montadas com curtos tempos de ciclo. Um exemplo específico é uma linha de montagem de um motor elétrico. O foco aqui está nas etapas especiais de montagem. Isso inclui o manuseio preciso da carcaça do estator na estação de junção, a inserção do estator na carcaça correspondente e a colocação do rotor no estator. Por fim, a cobertura é instalada, incluindo o encaixe.

Montagem em alta velocidade

Sistemas de montagem de alto desempenho para produção em massa são caracterizados por curtos tempos de ciclo, alta produção de peças e operação ininterrupta 24 horas por dia. Os sistemas compreendem várias etapas de montagem, onde uma estratégia de zero defeitos é frequentemente apoiada por etapas de teste conectadas. Como regra, linhas de transferência com transportadores de peças ou, alternativamente, mesas de indexação rotativas são usadas para garantir um fluxo de produção eficiente. As peças são fornecidas por meio de correias de alimentação, transportadores em espiral ou tecnologias para separação de peças.

A SCHUNK oferece tecnologias pneumáticas e sem pneumática para permitir soluções flexíveis e personalizadas.

Imagem da aplicação – Montagem em alta velocidade Montagem de seringas médicas em alta velocidade

Montagem de O-rings

Imagem da aplicação – Montagem de O-rings Montagem semiautomatizada de O-rings.

A montagem automatizada de O-rings o aumenta a taxa de produtividade da sua produção e alivia os funcionários do fardo de tarefas monótonas. Nossos componentes permitem a montagem precisa de O-rings, tanto em eixos (montagem externa) quanto em furos (montagem interna). Dessa forma, a qualidade e a eficiência podem ser otimizadas em igual medida.

No exemplo de aplicação, um sistema semiautomatizado é usado devido ao pequeno tamanho do lote. Os O-rings são instalados automaticamente pelo ORG. As peças são alimentadas manualmente através das placas de fixação. A garra centralizadora PZN-plus captura o componente com o O-ring montado e o insere no segundo componente. O sistema de troca rápida CMS permite que o sistema seja convertido para outras tarefas de montagem.

Deseja suporte da SCHUNK na implementação do seu projeto?

Teremos prazer em lhe oferecer suporte na validação de sua aplicação.

No CoLab, o Centro de Aplicação da SCHUNK, trabalhamos com você para testar a sua aplicação planejada. Nós damos suporte a você com estudos de viabilidade da sua peça, análises de processo e demonstrações do seu processo. Dessa forma, você pode minimizar seus riscos e economizar tempo durante o comissionamento. Entre em contato agora mesmo com o seu consultor SCHUNK no local para que possamos discutir e desenvolver a sua aplicação.