Poucas indústrias operam tão próximas aos limites daquilo que é tecnicamente viável quanto a indústria aeroespacial. Materiais como o titânio, estruturas leves e delicadas e processos rigorosamente certificados impõem altas exigências de estabilidade e eficiência. A interface do processo de fabricação determina se ele será bem-sucedido ou se ficará paralisado.
Para ajudá-lo a superar esses desafios, a SCHUNK oferece soluções projetadas para aplicações exigentes. Nossos sistemas de fixação oferecem a mais alta precisão de repetibilidade, controle de processo confiável e alta eficiência – desde dispositivos de fixação modulares para componentes estruturais até o manuseio automatizado de pás de turbina.
Esse é o efeito SCHUNK. Juntos, aceleramos sua produção com precisão e qualidade.
Entre em contato conosco!
Experimente o efeito SCHUNK:
- Aumento do tempo de funcionamento da máquina
Tempos de set-up reduzidos, configurações estáveis e sistemas automatizáveis aumentam o tempo de funcionamento disponível da máquina. - Tão confiável quanto um piloto automático.
Garantimos a qualidade dos seus componentes e oferecemos processos reproduzíveis, desde os blanques até os componentes acabados. - Um parceiro para toda a cadeia de processos
Desde produtos padrão até engenharia personalizada, apoiamos projetos aeroespaciais em todo o mundo e desenvolvemos soluções precisamente sob medida para sua aplicação.
Motor
Poderoso e inovador para cumprir os mais altos padrões
Os componentes do motor são feitos de superligas de alta resistência, que são difíceis de usinar. É aqui que altas cargas térmicas encontram tolerâncias rigorosas.
A SCHUNK oferece soluções confiáveis para o processo produtivo, desde usinagem com baixa vibração até precisão dimensional reproduzível.
Usinagem de componentes de motores
Discos com lâminas
Os discos com lâminas exigem os mais altos padrões de precisão, confiabilidade do processo e proteção dos componentes. Desenvolvemos soluções de fixação personalizadas que garantem alta precisão de concentricidade, distribuição de força definida e usinagem com baixa vibração.
Rotores de turbina
Para rotores de turbina, o foco está na máxima precisão de concentricidade rotacional e rigidez em cada fase de usinagem. As soluções de fixação rígidas e precisas da SCHUNK reduzem as vibrações, diminuem os tempos de preparação e aumentam a confiabilidade do processo.
Seu valor agregado para a fabricação de motores com processo confiável
- Tornando a complexidade gerenciável
Soluções de fixação sofisticadas adaptam-se de forma confiável a geometrias exigentes e processos de múltiplas etapas. - Eficiência em todo o processo de usinagem
Fixação estável da peça, processos de preparação curtos e porta-ferramentas potentes reduzem o tempo ocioso e aumentam a produtividade na fabricação de motores. - Segurança no processo
Precisão reproduzível e manuseio simples criam confiança em componentes críticos para a segurança.
Solicite uma solução para usinagem de motor
Chassi
Eficiente e durável para contato seguro com o solo
Para suportar toda a carga durante o pouso, as peças do chassi são fabricadas em titânio ou aços de alta resistência como estruturas sólidas.O desafio reside na usinagem precisa desses componentes grandes e pesados.
A SCHUNK oferece soluções de fixação adequadas, desde morsas acionadas para altas forças de fixação até sistemas modulares que prendem as peças com o mínimo de distorção.
Seu valor agregado para a produção precisa de chassis
- Usinagem precisa de blanques forjados maciços
O posicionamento preciso e a fixação repetível garantem tolerâncias rigorosas para peças grandes e maciças. - Flexibilidade devido ao design modular
Nossos sistemas de fixação apresentam um design específico para cada peça e uma estrutura modular. O design modular permite que conjuntos de peças sejam facilmente fixados no mesmo dispositivo. - Processos de usinagem estáveis
Os designs robustos e as elevadas forças de fixação garantem uma usinagem sem vibrações e resultados confiáveis com materiais de alta resistência.
Discuta o conceito de fixação para componentes do chassi
Componentes estruturais
Flexível e estável para a máxima confiabilidade do processo.
Seja para armações, nervuras ou grandes componentes de alumínio, a engenharia estrutural combina construção leve e grandes dimensões. A fabricação desses componentes, frequentemente de paredes finas e sensíveis à vibração, exige grande atenção aos detalhes.
A SCHUNK oferece uma configuração flexível e confiável para o processo, que evita tensões no material e reduz os tempos de ciclo.
Processamento de componentes estruturais
Longarinas
Máxima precisão dimensional para longarinas: a fixação híbrida, com morsas autocentrantes e elementos de fixação flutuantes, permite usinagem sem deformações. Um sistema de troca rápida de paletes otimiza a configuração, proporcionando tempos de montagem curtos e alta flexibilidade.
Nervura de asa
O VERO-S Aviation permite fabricar componentes estruturais com mais rapidez e precisão. O sistema flexível de troca rápida de paletes pode ser projetado para diversos componentes estruturais e máquinas, reduzindo o número de configurações.
Seu valor agregado para a produção de componentes estruturais sensíveis
- Tempos de processamento mais curtos
Configurações mais rápidas e menos operações de fixação agilizam todo o processo de produção. - Alta flexibilidade
As soluções de fixação adaptam-se facilmente a diferentes tamanhos de componentes, tamanhos de lotes e geometrias. - Estabilidade constante do processo
A fixação com baixa deformação e o manuseio simples garantem qualidade reproduzível – mesmo com estruturas de paredes finas.
Analise a aplicação com especialistas
Fixação de componentes estruturais com VERO-S Aviation
As unidades de fixação SCHUNK VERO-S Aviation permitem o ajuste rápido e excepcionalmente eficiente de toda a configuração de fixação por meio de um rolamento especial do sistema de troca rápida de paletes SCHUNK VERO-S.
Otimização de processos
Confiável e preciso para processos seguros
A eficiência na indústria aeroespacial não é alcançada apenas por meio de componentes individuais ou etapas de produção isoladas, mas sim por meio da interação coordenada entre eles ao longo de todo o processo de produção.
SCHUNK pensa além do componente: otimizamos toda a sua cadeia de processos – desde a minimização dos tempos de preparação até as produções totalmente automatizadas. Juntos, garantimos que você possa maximizar seu potencial e levar sua produtividade a um novo patamar.
Soluções para otimização de processos.
Tempo de preparação reduzido
Minimizar o tempo de preparação como fator de sucesso: VERO-S é a interface universal para suas necessidades de fabricação. O VERO-S pode ser adaptado a qualquer máquina para processos manuais ou automatizados, seja um centro de usinagem de 3, 4 ou 5 eixos, uma compacta ou uma portal.
Operação de torneamento com segurança no processo
Nosso portfólio oferece altas forças de fixação e uma linha exclusiva para cada necessidade. Os mandris de torno ROTA garantem a estabilidade do processo para uma variedade de aplicações de torneamento, desde a usinagem precisa de anéis delicados até a fixação segura de componentes assimétricos.
Corte de metal com baixa vibração
Alto amortecimento aliado à força de fixação elevada:nossa linha de produtos de baixa manutenção oferece qualidade de superfície ideal sem a necessidade de equipamentos externos de instalação. Recursos como o TENDO Slim 4ax melhoram a acessibilidade na usinagem de 5 eixos e garantem maior vida útil da ferramenta ao usinar estruturas aeroespaciais complexas.
Tecnologia de fixação poderosa
Nossa tecnologia de fixação atende aos requisitos de usinagem de titânio e alumínio por meio do uso de altas forças de fixação. Seja para o carregamento manual de geometrias complexas em usinagem de 5 eixos ou para o carregamento automatizado de grandes quantidades de peças, oferecemos a tecnologia de fixação mais adequada e confiável.
Automação
Seu parceiro para automação aeroespacial: seja para carregamento automatizado de peças ou para o manuseio de contornos de fixação complexos, a SCHUNK oferece a solução ideal para o seu processo automatizado.
Seu valor agregado em soluções de otimização de processos
- Menos tempo ocioso, mais tempo de funcionamento.
A tecnologia de troca rápida de paletes, combinada com a tecnologia de fixação adequada, reduz os processos de preparação e aumenta a flexibilidade da sua produção. - Aumentar a produtividade
Dispositivos de fixação precisos e porta-ferramentas potentes permitem a usinagem estável e parâmetros de corte mais eficientes. - Próximo passo: Automação
Interfaces padronizadas e sistemas modulares criam a base para processos automatizados e conceitos de produção escaláveis.
Discuta o potencial de otimização
Experimente o efeito SCHUNK:
solicite um orçamento sem compromisso e vamos começar juntos!
Tel. +49-7133-103-2555
Escrever um e-mail
Desenvolvimento de negócios globais Aeroespacial