TENDO WZS
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Porta-ferramentas de expansão hidráulica com acionamento manual e sistema de fixação fechado para retificação de ferramentas de alta precisão e economia.
Description
Avantages - Vos bénéfices
- Contour de collision optimisé
Une réduction de 30 à 40 % des contours de collision comparé aux porte-outils expansibles hydrauliques précédents, diminue les risques de collisions entre la meule et le porte-outil - Grande profondeur de serrage
Des outils spéciaux à queue longue peuvent être serrés jusqu'à une profondeur de 95 mm - Grande flexibilité, choix du nombre de module en fonction de la taille machine ou diviseur
Serrage de différents diamètres grâce à l’utilisation de douilles de réduction fendues ou étanches au liquide de coupe - Fidélité de reproduction < 0,003 mm, mesurée sur la queue d'outil
Fiabilité du processus, qualité de surface et précision de forme optimales sont garanties grâce à une attaque de l'outil uniforme - Précision de concentricité permanente des arêtes d'outil
Meilleure évacuation des copeaux, usinage plus uniforme, durée de vie de l'outil bien plus longue ainsi que vitesse de coupe et vitesse d'avance élevées - Grande force de serrage
Ceci assure un serrage fiable des outils, même avec des profondeurs de serrage faibles ou des contours de collision serrés entre la meule et le porte-outil - Excellent amortissement des vibrations
Prévention des micro-écailles, surfaces de pièce optimales, protection de la broche de machine et augmentation de la durée de vie des outils entraînant une réduction des coûts - Changement d'outil en quelques secondes, avec une précision au micron, sans appareils périphériques
Gain de temps procuré par un temps d'équipement réduit et absence de coûts d'investissement et d'énergie dus à l'ajout d'autres dispositifs de serrage - Préréglage longitudinal exact
Réglage de longueur avec une précision de l’ordre de 0,01 mm, avec une course de réglage de 10 mm - Compatibilité totale
Peut parfaitement se combiner avec les extensions TENDO SVL et TRIBOS SVL