arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSL flex 260

KSL flex 260

Consoleplaat

Ident.-Nr. 1452440

Accessoires voor standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • Basisplaat voor T-groeftafels
  • Geschikt voor: ROTA-M flex 2+2 260
Technische gegevens
  • Diameter: 260 mm
  • Gewicht: 16 kg
Het geschikte klauwformaat [mm] 260.0
Gewicht [kg] 16.0