arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
IMS P-IMS

IMS P-IMS

Boquillas intermedias Performance
Los casquillos reductores SCHUNK permiten la sujeción de varios diámetros de vástago, con solo un portaherramientas. Las boquillas intermedias Performance GZB-S P-IMS pueden utilizarse en los sistemas de portaherramientas TENDO, TRIBOS y SINO-R de SCHUNK y en todos los portaherramientas de expansión hidráulica estándar. Durante la refrigeración periférica, la forma geométrica especial de la boquilla garantiza un suministro óptimo y específico del refrigerante y la lubricación del filo de corte.

Description

Avantages - Vos bénéfices

  • Polyvalence maximale avec contrôle des coûts optimal : un seul porte-outil, plusieurs diamètres de serrage
    Grâce à l'utilisation de douilles intermédiaires, différents diamètres d'outils peuvent être serrés avec un seul porte-outil.
  • Refroidissement ciblé avec refroidissement périphérique
    Avec refroidissement périphérique pour une émission de liquide de refroidissement optimisée, un débit de liquide de refroidissement systématique et une durée de vie d'outil améliorée
  • Compatibilité totale
    Les douilles de réduction GZB-S P-IMS Tool Guard peuvent être utilisées dans les systèmes porte-outils SCHUNK TENDO, TRIBOS et SINO-R ainsi que dans toutes les techniques de serrage hydrauliques et tous les mandrins de tour automatiques standard.
  • Serrage de fraises à surface Weldon
    Selon DIN 1835 B et DIN 6535 HB
  • Individuel
    D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande

Options et informations particulières

  • Clé dynamométrique et adaptateur pour serrer les douilles intermédiaires GZB-S P-IMS Tool Guard, disponibles séparément comme accessoires avec un couple défini.
  • Prière de noter que ce produit ne convient pas comme porte-outils de frettage thermique.