Peu d'industries opèrent aussi près des limites de ce qui est techniquement faisable que l'industrie aéronautique. Des matériaux tels que le titane, des structures légères et délicates et des processus strictement certifiés imposent des exigences élevées en matière de stabilité et d'efficacité. L’interface du process de production détermine si celle-ci réussit ou s’arrête.
Pour vous aider à relever ces défis, SCHUNK propose des solutions conçues pour des applications exigeantes. Nos systèmes de serrage et de préhension offrent la plus grande répétabilité, un contrôle fiable des processus et une grande efficacité – qu'il s'agisse de solutions modulaires de bridage pour les composants structurels ou de la manipulation automatisée des pales de turbine.
C'est l'effet SCHUNK. Ensemble, nous accélérons votre production avec précision et sans compromis.
Contactez-nous dès maintenant !
Découvrez l'effet SCHUNK :
- Temps de fonctionnement de la machine accru
Des temps de mise en route réduits, des réglages stables et des systèmes automatisables augmentent le temps de fonctionnement disponible de la machine. - Un processus aussi fiable qu'un pilote automatique
Nous garantissons la qualité de vos composants et fournissons des processus reproductibles, depuis les ébauches jusqu'aux composants finis. - Un seul partenaire pour l'ensemble de la chaîne de traitement
Des produits standard à l'ingénierie spécifique client, nous soutenons des projets aéronautiques dans le monde entier et développons des solutions précisément adaptées à votre application.
Moteur
Puissant et innovant pour répondre aux standards les plus élevés
Les composants des moteurs sont fabriqués à partir de superalliages à haute résistance qui sont difficiles à usiner. C'est là que les charges thermiques élevées se heurtent à des tolérances serrées.
SCHUNK vous accompagne avec des solutions fiables pour vos processus de fabrication – de l'usinage à faible vibration à la précision dimensionnelle reproductible.
Usinage de pièces de moteur
Disques de turbine
Les disques de turbine imposent les exigences les plus élevées en matière de précision, de sécurité des processus et de protection des composants. Nous développons des solutions de serrage personnalisées qui garantissent une grande précision de concentricité, une répartition définie des forces et un usinage à faibles vibrations.
Rotors de turbine
Pour les rotors de turbine, l’accent est mis sur une précision de concentricité maximale et une rigidité maximale à chaque phase de l’usinage. Les solutions de serrage rigides et précises de SCHUNK réduisent les vibrations, raccourcissent les temps de préparation et augmentent la sécurité de processus.
Votre valeur ajoutée pour la fabrication de moteurs fiables‑sur le plan des processus
- Rendre la complexité gérable
Les solutions de serrage sophistiquées s'adaptent de manière fiable aux géométries exigeantes et aux processus en plusieurs étapes. - Efficacité tout au long du processus d'usinage
Le serrage stable de la pièce à usiner, les processus de réglage courts et les porte-outils puissants réduisent le temps secondaire et augmentent la productivité dans la fabrication des moteurs. - La sécurité dans le processus
La précision reproductible et la simplicité d'utilisation créent la confiance dans les composants critiques pour la sécurité.
Demander une solution pour l’usinage de moteur
Train d'atterrissage
Efficace et durable pour un contact sûr avec le sol
Pour supporter la totalité de la charge lors de l'atterrissage, les pièces du train d'atterrissage sont fabriquées en titane ou en acier à haute résistance en tant que structures solides. Le défi réside dans l'usinage précis de ces composants lourds et de grande taille.
SCHUNK propose des solutions de serrage adaptées, allant des étaux de serrage automatiques destinés à des forces élevées aux systèmes de serrage modulaires qui fixent les pièces à usiner avec un minimum de déformation.
Votre valeur ajoutée pour une production précise de train d'atterrissage
- Usinage précis d'ébauches solides
Un positionnement exact et un serrage répétable garantissent des tolérances serrées pour les pièces solides et de grande taille. - Flexibilité grâce à la conception modulaire
Nos systèmes de serrage sont conçus en fonction des pièces et ont une structure modulaire. La conception modulaire permet de serrer facilement des familles de pièces dans le même appareil. - Processus d'usinage stables
Des conceptions robustes et des forces de maintien élevées garantissent un usinage sans vibrations et des résultats fiables avec des matériaux très résistants.
Discussion sur le concept de serrage pour les composants du train d'atterrissage
Composants structurels
Flexible et stable pour une sécurité maximale des processus
Qu’il s’agisse de cadres de fuselage, de nervures ou de grands éléments en aluminium, l’ingénierie structurelle combine la construction légère et les grandes dimensions. La fabrication de ces composants aux parois souvent minces et sensibles aux vibrations exige une attention particulière.
SCHUNK propose une installation flexible et fiable dans le processus qui évite les contraintes sur les matériaux et réduit vos temps de cycle.
Traitement des composants structurels
Longerons
Précision dimensionnelle maximale pour les longerons : Le serrage hybride à partir d'étaux à serrage concentrique et d'éléments de bridage flottants permet un usinage sans déformation. Un système de bridage au point zéro optimise l'installation pour des temps d'équipement courts et une grande flexibilité.
Nervure de la voilure
VERO-S Aviation vous permet de fabriquer des composants structurels plus rapidement et avec plus de précision. Le système flexible de bridage au point zéro peut être conçu pour différents composants structurels et différentes machines, et réduit le nombre de réglages.
Votre valeur ajoutée pour la production de composants structurels sensibles
- Des temps de production plus courts
Des équipements plus rapides et moins d'opérations de serrage accélèrent l'ensemble du processus de production. - Grande flexibilité
Les solutions de bridage s'adaptent facilement à différentes tailles de composants, de lots et de géométries. - Stabilité constante du processus
Le serrage à faible déformation et la manipulation simple garantissent une qualité reproductible, même pour les structures à parois minces.
Examen de la demande avec des experts
Serrage de composants structurels avec VERO-S Aviation
Les modules de bridage VERO-S Aviation de SCHUNK permettent un réglage rapide et d’une efficacité unique de l’ensemble du système de serrage grâce aux points de référence.
Optimisation des processus
Fiabilité et précision pour des processus sûrs
Dans l'industrie aérospatiale, l'efficacité n'est pas le fait de composants ou d'étapes de production isolés, mais de leur interaction coordonnée tout au long du processus de production.
SCHUNK pense au-delà du composant : nous optimisons l’ensemble de votre chaîne de production – de la minimisation des temps de préparation à la production entièrement automatisée. Ensemble, nous veillons à ce que vous puissiez maximiser votre potentiel et faire passer votre productivité au niveau supérieur.
Solutions pour l'optimisation des processus
Temps d'équipement réduit
La minimisation du temps d’équipement est un facteur de succès : VERO-S est l’interface universelle pour vos besoins de fabrication. VERO-S peut être adapté à n’importe quelle machine pour des processus manuels ou automatisés, qu’il s’agisse d’un centre d’usinage à 3, 4 ou 5 axes, d’une machine compacte ou d’un portique.
Opération de tournage fiable
Notre gamme de produits offre des forces de serrage élevées et une solution unique adaptée à chaque exigence. Les mandrins de tour ROTA assurent la stabilité du processus pour une variété d’applications de tournage, de l’usinage précis d’anneaux délicats à la fixation sûre de composants asymétriques.
Usinage à faibles vibrations
L’amortissement élevé associé à une forte force de maintien : notre gamme de produits à faible entretien offre une qualité de surface optimale sans équipement de réglage externe. Des produits phares tels que le TENDO Slim 4ax améliorent l’accessibilité à l’usinage 5‑axes et garantissent une durée de vie plus longue des outils lors de l’usinage de structures‑aérospatiales complexes.
Porte-outils et systèmes de serrage stationnaire puissants
Nos porte-outils et serrage stationnaire répondent aux exigences de l’usinage du titane et de l’aluminium grâce à l’utilisation de forces de serrage élevées. Qu'il s'agisse du chargement manuel de pièces à géométries complexes dans l'usinage à 5 axes ou du chargement automatisé de grandes quantités de pièces, nous proposons les porte-outils et serrage stationnaire les plus adaptés et les plus fiables.
Automatisation
Votre partenaire pour l’automatisation dans l’aéronautique : qu’il s’agisse du chargement automatisé de pièces ou de la manipulation de pièces aux géométries complexes, SCHUNK vous propose la bonne solution pour vos procédés automatisés.
Votre valeur ajoutée dans les solutions d'optimisation des processus
- Moins de temps secondaire, plus de temps de fonctionnement
La technologie de bridage au point zéro combinée à la technologie de serrage appropriée raccourcit les processus d'installation et augmente la flexibilité de votre production. - Augmentation de la productivité
Des dispositifs de serrage précis et des porte-outils puissants permettent un usinage stable et des paramètres de coupe plus efficaces. - Prochaine étape : Automatisation
Les interfaces standardisées et les conceptions modulaires constituent la base des processus automatisés et des concepts de production évolutifs.
Discussion sur le potentiel d'optimisation
Découvrez l'effet SCHUNK :
Demandez un devis sans engagement et commençons ensemble !
Tél. +33-1-64 66 38 24
Envoyer un email
Global Business Development Aéronautique