FDB-900
Deburring spindle
ID 322240
This product has been discontinued and is no longer available.
Learn more and get in touch here.
Deburring spindle FDB, Size: 900, pneumatic
- Compensation XY: 9.1 mm
- Max. compensation X: ± 9 mm
- Max. compensation Y: ± 9 mm
Technical details
| Power [W] | 900.0 |
|---|---|
| Max. compensation X [mm] | ± 9 |
| Max. compensation Y [mm] | ± 9 |
| Axis fixation | optionally via adjustment screws |
| Recommended compensation path [mm] | ± 5 |
| Min. compensation force [N] | 28.9 |
| Max. compensation force [N] | 86.7 |
| Min. compensating pressure [bar] | 1.0 |
| Max. compensation pressure [bar] | 4.1 |
| Idle speed [1/min] | 25000.0 |
| Operating pressure [bar] | 6.2 |
| Noise emission [dB(A)] | 78 |
| Idle air consumption [l/s] | 11.8 |
| Stalled air consumption [l/s] | 19.0 |
| Collet | ER-11 |
| Collet diameter [mm] | 6.0 |
| Weight [kg] | 3.4 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 35.0 |
| Diameter D [mm] | 107.2 |
| Height Z [mm] | 272.2 |
| Force Fx max. [N] | 89.0 |
| Force Fy max. [N] | 89.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven krachten geven de maximale belasting weer.
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht (10 micrometer): droog en niet-bevochtigd
Garantie
24 maanden