arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SG5A-B 160-73-50

SG5A-B 160-73-50

5-Achs Backen

ID 432617

Mordazas de sistema, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza móvil de 5 ejes
  • Interfaz 1: W-160
  • Indicado para: KSC3 160
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 160 x 73 x 50 mm
  • Peso: 3.6 kg
Ancho [mm] 160.0
Profundidad [mm] 73.0
Altura [mm] 50.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 3.6

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores