arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NSL3 turn 450-3

NSL3 turn 450-3

Plaques de bridage

Ident.-Nr. 1323582

Lieferzeit auf Anfrage
Module de serrage standard

Caractéristiques des produits :
  • NSE3 138 triple
  • Système à ressorts - ouverture pneumatique
  • Pour les applications de tournage sur les centres de fraisage/tournage
  • Fonction turbo
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: Ø450 x 75 mm
  • Effort de plaquage: 24 kN
  • Force de plaquage avec turbo: 84 kN
  • Pression de déverrouillage: 6 bar
  • Concentricité: < 0.02 mm
  • Vitesse de rotation max.: 2000 1/min
  • Poids: 52.4 kg
Diamètre [mm] 450.0
Effort de plaquage [kN] 24.0
Force de plaquage avec turbo [kN] 84.0
Pression de déverrouillage [bar] 6.0
Concentricité [mm] < 0.02
Vitesse de rotation max. [1/min] 2000.0
Poids [kg] 52.4

Etendue de la livraison
Module de serrage, vis de fixation, broches de centrage, broches d'ajustement, lardons en T, douille de blocage, rondelles, notice d'utilisation ; sans tirette