MFT-R 390
Broche d'ébavurage
ID 1451627
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
Broche d'ébavurage MFT-R, Taille: 490, pneumatique
- Compensation max. X: ± 7.1 mm
- Compensation max. Y: ± 7.1 mm
Détails techniques
| Puissance [W] | 390.0 |
|---|---|
| Vitesse à vide [1/min] | 5600.0 |
| Vitesse nominale [1/min] | 2600.0 |
| Angle de compliance X max. [°] | ± 1.6 |
| Compensation max. X [mm] | ± 7.1 |
| Angle de compliance Y max. [°] | ± 1.6 |
| Compensation max. Y [mm] | ± 7.1 |
| Fixation de l'axe | intégré(e) |
| Trajectoire de compensation recommandée [mm] | ± 3.6 |
| Force de compliance radiale min. [N] | 9.4 |
| Force de compliance radiale max. [N] | 70.0 |
| Pression de compensation min. [bar] | 1.0 |
| Pression de compensation max. [bar] | 4.1 |
| Pression d'utilisation [bar] | 6.2 |
| Couple nominal [Nm] | 1.4 |
| Couple à l'arrêt [Nm] | 2.7 |
| Emission de bruit [dB(A)] | 50 |
| Consommation d'air maximale [l/s] | 9.0 |
| Porte-outils | Pince de serrage DA 6 mm et 8 mm |
| Raccord pneumatique broche | G1/4" |
| Raccord pneumatique compensation | 4 mm |
| Poids [kg] | 4.42 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 35.0 |
| Diamètre D [mm] | 112.7 |
| Hauteur Z [mm] | 413.0 |
| Force Fx max. [N] | 70.0 |
| Force Fy max. [N] | 70.0 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les moments et les forces indiqués correspondent à des valeurs statiques. Ils s'appliquent à chacun des mors de base et peuvent se produire simultanément.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.
Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire
Actionnement
pneumatique, via de l'air comprimé filtré (< 5 µm, sec) et huilé (3-4 gouttes par minute)
Garantie
24 mois