NJ 41
Lardon combiné
ID 146116
NJ 41, Lardon combiné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 10 mm
- Couple de serrage max.: 30 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Product group | Combi T-nut |
|---|---|
| Slot width N [mm] | 10.0 |
| Width B [mm] | 15.0 |
| Height H [mm] | 18.0 |
| Height H1 [mm] | 5.5 |
| Length L [mm] | 26.0 |
| Hole spacing b [mm] | 14.0 |
| Cyl.-screw | M8 x 22 |
| Max. adm. tightening torque [Nm] | 30.0 |
When selecting the T-nuts, please check the connection dimensions of the chuck (serration/groove width)