arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
NJ 43 Illustration similar

NJ 43

Combi T-nut

ID 146113

NJ 43, Combi T-nut

Product features:
  • Groove width: 10 mm
  • Max. tightening torque: 30 Nm
  • Delivery unit: 1 piece
Tools:
  • Does this T-nut fit on my lathe chuck? In order to find the right T-nut for your lathe chuck, click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Groupe de produit Lardon combiné
Largeur de la fente N [mm] 10.0
Largeur B [mm] 15.0
Hauteur H [mm] 15.0
Hauteur H1 [mm] 5.0
Longueur L [mm] 26.0
Entre-axe des trous b [mm] 14.0
Vis cyl. M8 x 20
Couple de serrage max. adm. [Nm] 30.0
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).