NKA 3
Lardon combiné
ID 145105
NKA 3, Lardon combiné
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Largeur de rainure: 21 mm
- Couple de serrage max.: 150 Nm
- Unité de livraison: 1 pièce
- Cet écrou en T s'adapte-t-il à mon mandrin de tour ? Pour trouver l'écrou en T adapté à votre mandrin de tour, cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de mandrin.
Détails techniques
| Groupe de produit | Lardon combiné |
|---|---|
| Largeur de la fente N [mm] | 21.0 |
| Largeur B [mm] | 25.0 |
| Hauteur H [mm] | 26.5 |
| Hauteur H1 [mm] | 10.0 |
| Longueur L [mm] | 54.0 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 28.0 |
| Vis cyl. | M16 x 35 |
| Couple de serrage max. adm. [Nm] | 150.0 |
Au moment de sélectionner les écrous en T, pensez à vérifier les dimensions de raccordement du mandrin (largeur de rainure/denture).