arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CELSIO CF SK 50 Ø6x80 Illustration similaire

CELSIO CF SK 50 Ø6x80

Mandrin à frettage thermique

ID 26001838

CELSIO CF SK 50 Ø6x80, Porte-outils
  • Mandrin à frettage thermique
  • Gammes: CELSIO
  • Version Cool Flow
  • Interface de porte-outils: SK 50
  • Diamètre de serrage: 6 mm
  • Longueur de projection: 80 mm
  • Concentricité: ≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
  • Couple de rotation min.: 20 Nm
Technologie Mandrin à frettage thermique
Gammes CELSIO
Interface de porte-outils SK 50
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diamètre de serrage D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 61.0
G M5
Couple de rotation min. [Nm] 20.0
Poids [kg] 2.91
Version Cool Flow Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0.003 mm mesuré dans l'alésage de serrage (selon DIN 69882-8)

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Qualité de la queue d'outil
h6

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Version Cool Flow
Le liquide de refroidissement est acheminé via deux alésages directement jusqu’à l’arête d’outil.
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour forme AF sont scellés avec des vis de réglage pour assurer la sécurité du transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Vis d'équilibrage
Avec filetage pour vis d'équilibrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande