ER 25 P CAT 40x4"
Mandrins à pince ER de précision
ID 1349018
ER 25 P CAT 40x4", Porte-outils
- Mandrins à pince ER de précision
- Gammes: Mandrins à pince ER de précision
- Interface de porte-outils: CAT 40
- Longueur de projection: 101.6 mm
- Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Détails techniques
| Technologie | Mandrins à pince ER de précision |
|---|---|
| Gammes | Mandrins à pince ER de précision |
| Interface de porte-outils | CAT 40 |
| Porte-outil standard | ASME B5.50 |
| Taille de serrage ER | ER 25 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 1.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 44.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 101,6 mm / 4.0" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 82.5 |
| Poids [kg] | 1.59 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Précision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésages pour puce de codage en option
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Alimentation en liquide de coupe
Alimentation en liquide de refroidissement selon ASME B5.50
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande