arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ER 16 SK 40x100 Illustration similaire

ER 16 SK 40x100

Mandrins à pince ER

ID 263391

ER 16 SK 40x100, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: SK 40
  • Longueur de projection: 100 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrins à pince ER
Gammes Mandrins à pince ER
Interface de porte-outils SK 40
Porte-outil standard DIN ISO 7388-1 AD/AF
Taille de serrage ER ER 16
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 28.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 100 mm / 3.9"
Longueur de projection L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 17.5
L5 [mm] 80.9
G M11x1
Poids [kg] 1.12
Étanche au liquide d'arrosage Oui

Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Alimentation en liquide de coupe
Approvisionnement en liquide de refroidissement conformément à la norme ISO 7388 AD/AF
Les alésages pour formulaire AF sont scellés pour le transport.

Vis de réglage de la longueur
Avec filetage pour une vis de réglage de la longueur axiale, mais sans vis de réglage

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande