KOM SK 40 Ø32x100
Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Ident.-Nr. 263627
KOM SK 40 Ø32x100, Werkzeughalter
- Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
- Baureihe: Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Gewinde im Spanndurchmesser: M16
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technologie | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
|---|---|
| Baureihe | Kombi-Fräser-Aufsteckdorne |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| Gewinde Anzugsschraube G | M16 |
| D2 [mm] | 58.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 80.9 |
| L11 [mm] | 38.0 |
| L12 [mm] | 24.0 |
| Gewicht [kg] | 2.55 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich