SINO-R JIS-BT 50 Ø32x109
Ident.-Nr. 209608
- Dehnspannfutter
- Baureihe: SINO-R
- Werkzeughalterschnittstelle: JIS-BT 50
- Spanndurchmesser: 32 mm
- Auskraglänge: 109 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
- Wuchtgüte: G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
- Min. Drehmoment: 800 Nm
Technische Details
| Technologie | Dehnspannfutter |
|---|---|
| Baureihe | SINO-R |
| Werkzeughalterschnittstelle | JIS-BT 50 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D3 [mm] | 69.85 |
| D6 [mm] | 55.85 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 109 mm / 4.3" |
| L2 [mm] | 61.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 47.0 |
| L5 [mm] | 71.0 |
| G | M10x1 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 800.0 |
| Gewicht [kg] | 5.15 |
| Kühlmitteldicht | ja |
| Standardlänge | ja |
Ausführung
Optimal für die Schwerzerspanung
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen in der Spannbohrung
Wuchtgüte
G6,3 bei 15.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Werkzeugschaftqualität
h6
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Datenträger
Bohrung für Datenträger optional
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 JD/JF
Bohrungen für Form JF bei Lieferung mit Gewindestiften verschlossen
Längenverstellschraube
Mit Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich