TRIBOS-RM HJND 28 Ø6x52
Polygonspannfutter
ID 1355388
Ce produit sera arrêté et ne sera disponible que pour une période limitée.
En savoir plus et nous contacter ici.
Renseignez-vous dès maintenant
Ce produit ne peut pas être commandé en ligne
TRIBOS-RM HJND 28 Ø6x52, ツールホルダー
- 多角形ツールホルダー
- シリーズ: TRIBOS-RM
- ツールバーインターフェース: HJND 28
- クランプ径: 6 mm
- 突出長さ: 52 mm
- 振れ精度: 4 x D で ≤ 0.01 mm
- バランスグレード: 残余不均衡 2 gmm/kg
- 最小トルク: 5 Nm
Détails techniques
| テクノロジー | 多角形ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TRIBOS-RM |
| ツールバーインターフェース | HJND 28 |
| クランプ径 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 14.0 |
| D3 [mm] | 26.5 |
| D4 [mm] | 30.0 |
| D5 [mm] | 38.0 |
| L [mm] | 81.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 52 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 37.0 |
| L6 [mm] | 41.0 |
| G | M16x1.5 |
| 最小トルク [Nm] | 5.0 |
| レンチサイズ A/F | 24.0 |
| 最大許容締め付けトルク [Nm] | 20.0 |
バージョン
次のリダクションインサートは、横方向の接合に適した代替品です。Ø5 - Ø8 TRIBOS-RM SRE SO 14(1351506)および Ø9 - Ø12 TRIBOS-RM SRE SO 20(25003525)の場合
振れ精度
4 x D で ≤ 0.01 mm
バランスグレード
残余不均衡 2 gmm/kg
ツールシャンク等級
h6
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジなし
Ø 5 - Ø 8 の最小クランプ深さは 25 mm で、Ø 9 - Ø 12 の最小クランプ深さは 29 mm です。
Ø 5 - Ø 8 の最大クランプ深さは 81 mm で、 Ø 9 - Ø 12 の最小クランプ深さは L2 = 47 mm です
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。