arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA NCS 250/3 Z220-KV

ROTA NCS 250/3 Z220-KV

Mandrins automatiques à 3 mors sans passage au centre

ID 859030

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à levier 3 mors
  • Fermeture hermétique
  • Traction descendante active des mors de base
  • Support de broche: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • Interface des mors: Tenon rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 7.7 mm
  • Course du piston: 25 mm
  • Mors à traction descendante: 0.3 mm
  • Force de serrage max.: 80 kN
  • Force d'actionnement max.: 48 kN
  • Max. tr/min: 4000 1/min
  • Poids: 45 kg
Type de broche ISO 702-4
Taille de broche Nr. 8 (Z220)
Denture Tenon rainure
Max. tr/min [1/min] 4000
Force de serrage max. [kN] 80
Force d'actionnement max. [kN] 48
Course/mors [mm] 7.7
Mors à traction descendante [mm] 0.3
Longueur du levier [mm] 53.5
Course du piston (H) [mm] 25
Poids [kg] 45