HUE PGN-plus 80
Capot de protection
ID 371481
Capot de protection, Compatible avec: PGN-plus 80
Détails techniques
| Matière | Thermoplast 99, PVC-P |
|---|---|
| Température ambiante mini. [°C] | -30.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 80.0 |
| Poids [kg] | 0.16 |
| Pince suspendue, sans scellement du joint | 60 |
| Pince droite, sans scellement du joint | 64 |
| Pince surbaissée, sans scellement du joint | 60 |
| Position du préhenseur libre, avec scellement du joint circonférentiel | 65 |
Produit d'étanchéité recommandé par SCHUNK pour le scellement des joints et source d'approvisionnement :
Polymère MS élastique souple, adhésif universel et produit d'étanchéité :
Teroson SE 2000 MF (noir)
Article No. : 92-401790, Cartouche de 310 ml pour pistolets manuels ou à air comprimé
Fabricant : Henkel KGaA, www.henkel.com
Polymère MS élastique souple, adhésif universel et produit d'étanchéité :
Teroson SE 2000 MF (noir)
Article No. : 92-401790, Cartouche de 310 ml pour pistolets manuels ou à air comprimé
Fabricant : Henkel KGaA, www.henkel.com