SDV-P 04-E
ID 300120
- Filetage : G1/8"
Détails techniques
| Manuelle Schnellentlüftung | ja |
|---|---|
| Gewinde | G1/8" |
| Nennweite [mm] | 4.0 |
| Durchflussmenge Schlauch-Ø 6mm [l/min] | 200.0 |
| Durchflussmenge Schlauch-Ø 8mm [l/min] | 250.0 |
| Durchflussmenge Schlauch-Ø 10mm [l/min] | 340.0 |
| Empfohlener Schlauchdurchmesser [mm] | 6.0 |
| Druckverlust Eingang/Ausgang [bar] | 0.5 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.0 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 10.0 |
| Schutzart IP | 67 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -10.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80.0 |
| Ventilschaltzeit [ms] | 15.0 |
| Eigenmasse [kg] | 0.1 |
Allgemein lassen sich mögliche weitere Kombinationen wie folgt bestimmen:
1. Berechnung des erforderlichen Durchflusses für die Variante der Komponente:
erforderlicher Durchfluss Q [l/min]
Fluidverbrauch je Doppelhub V [cm3]
Schließ- oder Öffnungszeit t [s]
Q = 0,21*(V/t)
2. Auswahl des passenden SDV-Ps: Der Durchfluss des SDV-Ps muss größer oder gleich dem errechneten erforderlichen Durchfluss Q sein. Wird dies nicht berücksichtigt, kann sich die Zykluszeit erhöhen.
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Durchflussmenge
Die mögliche Durchflussmenge durch das Ventil ist bei den Varianten SDV-P und SDV-P-E abhängig von den eingesetzten Pneumatikschläuchen. Die Tabelle zeigt die Durchflussmenge in Abhängigkeit des eingesetzten Pneumatikschlauches (Referenzdruck 6 bar). Der Durchmesser bezieht sich dabei auf den Schlauch-Außendurchmesser. Der relevante Innendurchmesser kann Herstellerabhängig minimal unterschiedlich sein und die Werte geringfügig beeinflussen. Bei der Variante SDV-P-E-P gibt es keine schlauchabhängigen Durchflusswerte.
Ventilschaltzeit
ist rein die Schaltzeit des SDV-P Ventils ohne weitere Verbraucher. Ventilschaltzeiten sind zu den verbraucherseitigen Bewegungszeiten wie Öffnungs- und Schließzeiten des jeweiligen Greifers zu addieren.
Druckverlust Eingang/Ausgang
beschreibt den Druckverlust zwischen Eingangs- und Ausgangsdruck durch die federbetätigten Rückschlagventile. Dieser Druckverlust muss ggf. bei der Auslegung der angeschlossenen Aktoren berücksichtigt werden.
Manuelle Schnellentlüftung
Die Varianten SDV-P-E und SDV-P-E-P sind mit einer manuellen Schnellentlüftung ausgestattet. Diese ermöglicht das Entlüften der angeschlossenen Aktoren ohne die Pneumatikschläuche abzuziehen (bspw. Beim Einrichten oder vor einem Neustart der Anlage nach einer Not-Aus-Situation).
Gehäusematerial
Aluminium
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gewährleistung
24 Monate